Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0380 - Viti di pressione a sfera con testa
Lista materiale
K0380.11660
BESTKIPP
N. d'ordine
K0380.11660 mm
W
Angolo di rotazione
°
FORM
Forma
A
AUSF
Versione:
con sfera piena
D
Filettatura
 M 16 mm
D1
Diametro
0.0 mm
D3
Diametro
24.0 mm
L
Lunghezza
63.3 mm
L1
Lunghezza
6.0 mm
L2
Lunghezza
16 mm
KUGEL
Ø sfera
12.0 mm
SW
Apertura chiave
14 mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. (solo con carico statico)
60 kN
GEW
Peso ca.
0.1219 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245133208
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.